text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® LTS 適合チップ

E-mail

Axygen LTS 適合チップは、使用時の不快感を軽減するよう人間工学に基づいて設計されており、Rainin LiteTouch™ ピペッターでの使用に最適化されています。チップを適切に装着するためにピペッターを強く打ち付けたり、チップのイジェクトに手間取ったりする必要がなく、また多量のピペッティング後の手や手首の負担を最小限に抑えることができます。
ラック入り、ラック入りフィルター付き、チップステーション、リロードシステム、より持続可能な新しいソリューションであるAxygen HybridRack™ など、各種包装をご用意しています。Axygen LTS 適合チップは 米国工場で製造されており、ISO基準を順守、RNase/DNase フリー、ヒトgDNA フリー、PCR 阻害因子フリー、ノンパイロジェニックです。

 

特長:

  • LTS ピペッターに最適化された柔軟なシールエリアによりピペッティング時に必要な力を軽減
  • 吸引量を一目で確認できる目盛り付き
  • ファインポイント加工によりキレの良いサンプル排出を実現
  • 透明度の高いUSP Class Vl 適合レジン
  • 非滅菌製品は121℃ 15 分間のオートクレーブが可能


Products

Product Number Product Name Qty./Pk Qty./Cs Brand Price Unit Size
LT-1000-R Axygen® 1000 µL LTS Compatible Pipet Tip, Racked   768 / Pk     3840 / Cs     Axygen®   $339.83 per case
LT-1000-R-S Axygen® 1000 µL LTS Compatible Pipet Tip, Racked, Sterile   768 / Pk     3840 / Cs     Axygen®   $390.80 per case
LT-1000-RL Axygen® 1000 µL LTS Compatible Pipet Tip, Reload Stack ¥25,100 per case
LTF-1000-R-S Axygen® 1000 µL LTS Compatible Pipet Tip, Filtered, Racked, Sterile   768 / Pk     3840 / Cs     Axygen®   $596.90 per case
LTFER-1000-R-S Axygen® 1000 µL LTS Compatible Pipet Tip, Filtered, HybridRack™, Sterile   960 / Pk     4800 / Cs     Axygen®   $764.03 per case