Corning® BioCoat® Collagen I 60 mm TC-treated Culture Dishes, 20/Pack, 20/Case
产品编号354401


This is the suggested replacement for 354456.
Corning® BioCoat™ products are an ideal solution for enhanced cell attachment and growth of a variety of primary cells and transformed cells in serum-free or serum-containing cultures. Corning offers custom coating capabilities.
Shelf life: >= 6 months from date of shipment

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | 354401 |
Qty./Pk | 20 / Pk |
Qty./Cs | 20 / Cs |
Brand | Corning® |
Cell Growth Area | 21.3 cm² |
Storage | 4°- 30°C |
Surface Coating | Collagen I |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 11025017
- 质量证书 – 批号 33824019
- 质量证书 – 批号 31024026
- 质量证书 – 批号 23224013
- 质量证书 – 批号 21824010
- 质量证书 – 批号 19424013
- 质量证书 – 批号 09224009
- 质量证书 – 批号 00824013
- 质量证书 – 批号 34223006
- 质量证书 – 批号 32423009
- 质量证书 – 批号 30323012
- 质量证书 – 批号 27823028
- 质量证书 – 批号 25723006
- 质量证书 – 批号 19123018
- 质量证书 – 批号 11023022
- 质量证书 – 批号 02623005
- 质量证书 – 批号 25922009
- 质量证书 – 批号 20322032
- 质量证书 – 批号 14622045
- 质量证书 – 批号 26021013
- 质量证书 – 批号 24421035
- 质量证书 – 批号 23921011
- 质量证书 – 批号 32520002
- 质量证书 – 批号 25020007
- 质量证书 – 批号 08720005
- 质量证书 – 批号 29119007
- 质量证书 – 批号 27719005
- 质量证书 – 批号 21419035
- 质量证书 – 批号 17919005
- 质量证书 – 批号 13719006