Axygen® 96-well 0.65 mL Polypropylene Cluster Tubes, Individual Tube Format, S, 96 Tubes/Rack, 10 Racks/Pack, 5 Packs/Case
产品编号MTS-06-C-R-S
Axygen® 0.6 mL 96 well Mini tubes are designed to fit an ANSI/SLAS 1-2004: Microplates - Footprint Dimensions compatible rack and are designed to be sealed with 8-strip or 12-strip plug caps.
- Available in 0.65 mL single MiniTube or 1.1 mL single MiniTube and 8-tube or 12-tube strip formats
- 96 well rack footprint compatible with Beckman Coulter®, Tecan® and other robotic workstations
- One-way lid design, in conjunction with alpha-numeric grid, ensures positive sample identification
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | MTS-06-C-R-S |
| Qty./Pk | 960 / Pk |
| Qty./Cs | 4800 / Cs |
| Brand | Axygen® |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 20326000
- 质量证书 – 批号 09026000
- 质量证书 – 批号 00226000
- 质量证书 – 批号 24025000
- 质量证书 – 批号 12025000
- 质量证书 – 批号 29124000
- 质量证书 – 批号 07224000
- 质量证书 – 批号 02424000
- 质量证书 – 批号 10223000
- 质量证书 – 批号 34822000
- 质量证书 – 批号 24222000
- 质量证书 – 批号 18822000
- 质量证书 – 批号 12722000
- 质量证书 – 批号 03322000
- 质量证书 – 批号 18721000
- 质量证书 – 批号 08421000
- 质量证书 – 批号 00521000
- 质量证书 – 批号 26720000
- 质量证书 – 批号 21520000
- 质量证书 – 批号 06520000
- 质量证书 – 批号 28219000
- 质量证书 – 批号 18919000
- 质量证书 – 批号 05719000
- 质量证书 – 批号 12018000
- 质量证书 – 批号 01018000
- 质量证书 – 批号 26817000
- 质量证书 – 批号 26217000
- 质量证书 – 批号 33916000
- 质量证书 – 批号 08816000
- 质量证书 – 批号 30315000