text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® メスフラスコ(茶、Class A、識別番号/保証書付、 ストッパー付)

E-mail

ASTM E-542 およびE-288 に準拠するClass A公差でキャリブレーションされています。各フラスコには、個別の識別番号が表示されます。目盛線は、鮮明で耐久性のある大きな白いブロック体で、読みやすくなっています。 ストッパーが付属します。光活性の低い着色ガラスにより光線に敏感な材料を保護します。保護色はフラスコにとって重要な機能を果たしており、PYREX 試験器具の機械的強度、化学的安定性および耐熱性を保持しています。ISO/IEC 17025 認証の施設で試験及びキャリブレーションされています。


Products

Product Number Product Name Qty./Pk Qty./Cs Brand Price Unit Size
55680-10 PYREX® Low Actinic 10 mL Class A Certified and Serialized Volumetric Flasks, with Glass Standard Taper Stopper   1 / Pk     1 / Cs     PYREX®   N/A per case
55680-100 PYREX® Low Actinic 100 mL Class A Certified and Serialized Volumetric Flasks, with Glass Standard Taper Stopper   1 / Pk     1 / Cs     PYREX®   N/A per case
55680-1L PYREX® Low Actinic 1L Class A Certified and Serialized Volumetric Flasks, with Glass Standard Taper Stopper   1 / Pk     1 / Cs     PYREX®   $156.48 per case
55680-200 PYREX® Low Actinic 200 mL Class A Certified and Serialized Volumetric Flasks, with Glass Standard Taper Stopper   1 / Pk     1 / Cs     PYREX®   $108.64 per case
55680-25 PYREX® Low Actinic 25 mL Class A Certified and Serialized Volumetric Flasks, with Glass Standard Taper Stopper   1 / Pk     1 / Cs     PYREX®   $81.52 per case
55680-250 PYREX® メスフラスコ(茶、Class A,保証付) 250 mL ¥6,160 per case
55680-2L PYREX® Low Actinic 2L Class A Certified and Serialized Volumetric Flasks, with Glass Standard Taper Stopper   1 / Pk     1 / Cs     PYREX®   N/A per case
55680-50 PYREX® メスフラスコ(茶、Class A,保証付) 50 mL ¥4,200 per case
55680-500 PYREX® メスフラスコ(茶、Class A,保証付) 500 mL ¥8,420 per case