
Axygen® Axypet® 1-10 µL,12通道移液器
Product NumberAP-12-10

Axygen Axypet移液器采用创新设计,具有高准确度和高精度,长时间使用亦十分舒适。
- 软弹簧移液系统可缓解拇指按压疲劳
- 3年质保
- 独特的侧面EZIject按钮选配件,可减小拇指移动幅度*
- 指钩令抓握更舒适
- 符合人体工程学的大按钮,便于拇指按压
- 锁定功能可防止移液过程中意外更改量程
- 移液器的每个通道都有独立、精密的活塞组件,确保每组移液的准确性和可重复性
- 分液头可360°旋转
- 移液轴在触碰到吸头后会收回
- 每个移液轴可独立运动,最大限度减少吸头间干扰
- 量程调节器可连续粗调和微调
- 准确度 (最小/最大):±8.0/±2.0%
- 精度 (最小/最大):±6.0/±1.2%
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | AP-12-10 |
数量/包 | 1 /包 |
数量/箱 | 1 /箱 |
品牌 | Axygen® |
通道 | 12 |
吸头类型 | 10 µL |
Specifications Documents
Compatible Accessories