
Corning® Gosselin™ Winged Plug, Blue LDPE, 3000/Bag, 15000/Case
产品编号BA100-31

This is the suggested replacement for BA100-00, BA100-05, BA100-08, BA100-20, BA100-35, BA100-37, BA100-39, BA100-60.
- Polyethylene (PE)
- Screw cap, winged cap, or straight cap

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | BA100-31 |
数量/包 | 3000 /包 |
数量/箱 | 15000 /箱 |
品牌 | Corning® |
应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 937100
- 质量证书 – 批号 936008
- 质量证书 – 批号 934385
- 质量证书 – 批号 933441
- 质量证书 – 批号 931916
- 质量证书 – 批号 930814
- 质量证书 – 批号 929581
- 质量证书 – 批号 928451
- 质量证书 – 批号 927870
- 质量证书 – 批号 925680
- 质量证书 – 批号 923910
- 质量证书 – 批号 922704
- 质量证书 – 批号 922269
- 质量证书 – 批号 921684
- 质量证书 – 批号 920061
- 质量证书 – 批号 919496
- 质量证书 – 批号 918272
- 质量证书 – 批号 916333
- 质量证书 – 批号 915742
- 质量证书 – 批号 913392
- 质量证书 – 批号 912092
- 质量证书 – 批号 911420
- 质量证书 – 批号 908839
- 质量证书 – 批号 908838
- 质量证书 – 批号 906049
- 质量证书 – 批号 902658
- 质量证书 – 批号 900785
- 质量证书 – 批号 900124
- 质量证书 – 批号 897256
- 质量证书 – 批号 895179