Axygen® 2.0 mL Maxymum Recovery® Snaplock微量离心管,聚丙烯,透明,非灭菌,250支/包,10包/箱
产品编号MCT-200-L-C
Axygen® 2.0 mL MaxyClear Microtubes are available in a variety of colors, sterile, and Maxymum Recovery®. All Axygen Snaplock Microtubes have frosted cap surfaces for labeling, frosted panels on the side for writing, and a piercing port in the center of the cap.
- Will withstand up to 14,000 RCF
- Snaplock cap assures efficient seal
- Thin membrane in cap center allows easy access to sample by syringe needle
- RNase-/DNase-free Nonpyrogenic
- Maxymum Recovery technology for ultra-low retention
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | MCT-200-L-C |
| Qty./Pk | 250 / Pk |
| Qty./Cs | 2500 / Cs |
| Brand | Axygen® |
| Capacity | 2 mL |
| Top Style | Snap cap |
| Maximum RCF | 14000 xg |
| Graduations | Yes |
| Graduation Interval | 0.25 mL |
| Color | Clear |
| Sterile | No |
| Graduation Range | 0.1 - 2 mL |
| Application | Diagnostics |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 16026019
- 质量证书 – 批号 16026007
- 质量证书 – 批号 15926090
- 质量证书 – 批号 13226028
- 质量证书 – 批号 13126083
- 质量证书 – 批号 12826036
- 质量证书 – 批号 10826010
- 质量证书 – 批号 10726013
- 质量证书 – 批号 07426065
- 质量证书 – 批号 07326067
- 质量证书 – 批号 05526009
- 质量证书 – 批号 05426030
- 质量证书 – 批号 01226048
- 质量证书 – 批号 01126016
- 质量证书 – 批号 01026016
- 质量证书 – 批号 14225026
- 质量证书 – 批号 14125025
- 质量证书 – 批号 14025024
- 质量证书 – 批号 35324008
- 质量证书 – 批号 35124049
- 质量证书 – 批号 22223015
- 质量证书 – 批号 22123025
- 质量证书 – 批号 22123024
- 质量证书 – 批号 22023048
- 质量证书 – 批号 18323025
- 质量证书 – 批号 18323024
- 质量证书 – 批号 18223058
- 质量证书 – 批号 08423005
- 质量证书 – 批号 08323008
- 质量证书 – 批号 08323007