text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 遠心沈殿管(円錐、スクリューキャップ、目盛付)

E-mail

本チューブには、白いエナメルによる目盛が付いています。15 mL のサイズは、先端から上へ0.1 mL 刻みで目盛が付いています。50 mLのサイズでは、先端から上へ、10 mL までは0.5 mL刻みで、10 から50 mLまでは1 mL刻みで目盛が付いています。フェノール樹脂製スクリューキャップは、温度や蒸気の影響を受けにくい特殊配合樹脂で作られています。キャップの内側に、白色のゴムライナーが接着されています。

Choose your specification

View Product

Products

Product Number Product Name Qty./Pk Qty./Cs Brand Unit Size
8082-50 PYREX® 50 mL Conical Centrifuge Tubes with White Graduations, Screw Cap   12 / Pk     12 / Cs     PYREX®   per case