text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® ディスポーザブル メスピペット(マルチパック、綿栓入、滅菌済)

E-mail

大容量のハンドリング用にデザインされ、“Blow-out”の「出用」としてキャリブレーションされています。また、一度に数本を取り出すパッケージ仕様で、ケース内のコンタミネーションを防ぎます。ISOに準拠したカラーコードが印字され、サイズの識別が容易です。参照: ASTM E-714.

口で分注しないでください。ピペットコントローラーの使用を推奨しています。

仕様を選択してください。

Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name Qty./Pk Qty./Cs Brand Price Unit Size
7078-1CN PYREX® 1 mL Disposable Serological Pipets, 0.01 mL Graduation Interval, TD, Multi-Pack, Sterile, Plugged   250 / Pk     1000 / Cs     PYREX®   N/A per case
7078-2N PYREX®ディスポーザブルメスピペット、マルチパック、綿栓入、滅菌済、2.0ml ¥81,300 per case