Axygen® 1000 µL移液器吸头,斜尖,透明,无菌,盒装,100个吸头/盒,10盒/包,5包/箱
产品编号T-1000-C-R-S
Axygen® 通用吸头适用于多种单通道和多通道移液器,可与大多数常见品牌的移液器兼容。这种聚丙烯吸头无热原且不含RNase/DNase。提供Maxymum Recovery、斜尖、Eppendorf型、非灭菌、灭菌、不带滤芯以及其他规格,满足特殊应用需求。柔性壁和内部密封圈可确保紧密配合,只需较小的力即可装载和推出。
- 这种聚丙烯吸头无热原且不含RNase/DNase。
- 无热原
- 收尖
- 无菌
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | T-1000-C-R-S |
| 数量/包 | 1000 /包 |
| 数量/箱 | 5000 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 包装规格 | 100支吸头/盒,10盒/包,5包/箱 |
| 容量 | 1000 µL |
| 容积范围 | 100 - 1000 µL |
| 无菌 | 是 |
| 颜色 | 透明 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 00826378
- 质量证书 – 批号 24625428
- 质量证书 – 批号 24225428
- 质量证书 – 批号 21525428
- 质量证书 – 批号 16225001
- 质量证书 – 批号 14725428
- 质量证书 – 批号 14625425
- 质量证书 – 批号 13825428
- 质量证书 – 批号 12725428
- 质量证书 – 批号 10925001
- 质量证书 – 批号 07225001
- 质量证书 – 批号 06325001
- 质量证书 – 批号 05025428
- 质量证书 – 批号 04725378
- 质量证书 – 批号 04225428
- 质量证书 – 批号 02125428
- 质量证书 – 批号 01825428
- 质量证书 – 批号 00725428
- 质量证书 – 批号 35724428
- 质量证书 – 批号 34924428
- 质量证书 – 批号 34824001
- 质量证书 – 批号 32424378
- 质量证书 – 批号 31524428
- 质量证书 – 批号 25824378
- 质量证书 – 批号 24324378
- 质量证书 – 批号 23924001
- 质量证书 – 批号 23424378
- 质量证书 – 批号 22724428
- 质量证书 – 批号 15724428
- 质量证书 – 批号 15024378