Corning® Gosselin™ 培养皿,100 x 15 mm,无透气孔,无菌,28/袋,700/箱
产品编号SH90-101
- Diam. 90 mm
- Crystal Polystyrene (PS)
- Optimal flatness
- Easy opening sleeves
- No vent
- Aseptic
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | SH90-101 |
| 数量/包 | 28 /包 |
| 数量/箱 | 700 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 961584
- 质量证书 – 批号 935677
- 质量证书 – 批号 932263
- 质量证书 – 批号 931755
- 质量证书 – 批号 917378
- 质量证书 – 批号 898498
- 质量证书 – 批号 881904
- 质量证书 – 批号 865232
- 质量证书 – 批号 846515
- 质量证书 – 批号 846385
- 质量证书 – 批号 823359
- 质量证书 – 批号 798665
- 质量证书 – 批号 790364
- 质量证书 – 批号 771747
- 质量证书 – 批号 743277
- 质量证书 – 批号 738952
- 质量证书 – 批号 725878
- 质量证书 – 批号 722785
- 质量证书 – 批号 715510
- 质量证书 – 批号 714105
- 质量证书 – 批号 700459
- 质量证书 – 批号 697956
- 质量证书 – 批号 666116
- 质量证书 – 批号 664772
- 质量证书 – 批号 664713
- 质量证书 – 批号 662997
- 质量证书 – 批号 644735
- 质量证书 – 批号 642043
- 质量证书 – 批号 638430
- 质量证书 – 批号 632566