text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® Lambda™(ラムダ)プラスピペッター

E-mail

Corning ラムダプラス ピペッターは高い精度、再現性、操作性を備えています。

シングル、8チャンネル、12チャンネルからお選びいただけ、スムーズなプランジャーの動きと僅かな力でピペッティングが出来ることが特長です。調節ネジおよびプランジャーを回すことで容量をセッティングできます。また容量ロックにより偶発的に設定容量が変わることを防ぎます。

繰り返しの使用後や、オートクレーブ後もキャリブレーションを保つようにデザインされています。また、キャリブレーション用のキーが付属しており、簡単にインハウスでもキャリブレーションが可能です。

【特長】

  • 工場出荷時に ISO 8655に準拠するキャリブレーション済みです。
  • 購入から3年の保証付きです。
  • ピペッター全体のオートクレーブが可能で、UV耐性があります。
  • ほぼすべての主要なブランドのピペットチップと適合します。
  • チップイジェクターは調整可能です。


Products

Product Number Product Name Qty./Pk Qty./Cs Brand Price Unit Size
4070-STD Corning® 0.1-2 µL Lambda™ Plus Single-channel Pipettor, Autoclavable,ISO17025, Calibration 3x10   1 / Pk     1 / Cs     Corning®   N/A per case
メールカスタマーサービス
4071-STD Corning® 0.5-10 µL Lambda™ Plus Single-channel Pipettor, Autoclavable, ISO17025, Calibration 3x10 N/A per case
メールカスタマーサービス
4072-STD Corning® 2-20 µL Lambda™ Plus Single-channel Pipettor, Autoclavable, ISO17025, Calibration 3x10 ¥0 per case
4073-STD Corning® 10-100 µL Lambda™ Plus Single-channel Pipettor, Autoclavable, ISO17025, Calibration 3x10 N/A per case
メールカスタマーサービス
4074-STD Corning® 20-200 µL Lambda™ Plus Single-channel Pipettor, Autoclavable, ISO17025, Calibration 3x10 N/A per case
メールカスタマーサービス
4075-STD Corning® 100-1,000 µL Lambda™ Plus Single-channel Pipettor, Autoclavable, ISO17025, Calibration 3x10 N/A per case
メールカスタマーサービス
4080-STD Corning® 0.5-10 µL Lambda™ Plus 8-Channel Pipettor, Autoclavable, ISO17025, Calibration 3x10 N/A per case
メールカスタマーサービス
4081-STD Corning® 5-50 µL Lambda™ Plus 8 Channel Pipettor, Autoclavable, ISO17025, Calibration 3x10 N/A per case
メールカスタマーサービス
4082-STD Corning® 20-200 µL Lambda™ Plus 8 Channel Pipettor, Autoclavable, ISO17025, Calibration 3x10 N/A per case
メールカスタマーサービス
4083-STD Corning® 50-300 µL Lambda™ Plus 8 Channel Pipettor, Autoclavable, ISO17025, Calibration 3x10 N/A per case
メールカスタマーサービス
4084-STD Corning® 0.5-10 µL Lambda™ Plus 12-Channel Pipettor, Autoclavable, ISO17025, Calibration 3x10 N/A per case
メールカスタマーサービス
4085-STD Corning® 5-50 µL Lambda™ Plus 12 Channel Pipettor, Autoclavable, ISO17025, Calibration 3x10 N/A per case
メールカスタマーサービス
4086-STD Corning® 20-200 µL Lambda™ Plus 12 Channel Pipettor, Autoclavable, ISO17025, Calibration 3x10 N/A per case
メールカスタマーサービス
4087-STD Corning® 50-300 µL Lambda™ Plus 12 Channel Pipettor, Autoclavable, ISO17025, Calibration 3x10 N/A per case
メールカスタマーサービス