
Axygen® 96孔吸头,20µL,透明,不带滤芯,非灭菌,SLAS标准吸头盒
产品编号PK-20-R


Axygen® 吸头品种齐全,可用于PerkinElmer® 自动化系统。其生产遵循严格的流程控制,符合严苛的规格要求,并通过自动化组装,可确保具有一致的性能和质量。不含RNase/DNase且无热原,提供非灭菌、无菌、不带滤芯、带滤芯和宽口规格。此外还提供Maxymum Recovery® 吸头,可进一步提升准确度和精度,同时减少样本损失。黑色或透明聚丙烯吸头可提供96孔和384孔形式,适用于PerkinElmer® Janus®/Evolution P³/Minitrak/PlateTrak® MDT-96 P235、MDT-96 P50和MDT-384 30 µL移液头。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | PK-20-R |
Qty./Pk | 960 / Pk |
Qty./Cs | 4800 / Cs |
Brand | Axygen® |
Series | PK |
Tip Feature | Standard |
Tip Shape | Round |
Tip | Standard |
Compatibility | Revvity (formerly PerkinElmer) |
Use With Model | Revvity (formerly PerkinElmer) |
Packaging | SBS Rack |
Packaging Configuration | Single Rack |
Packaging Format | 10 Racks/Pk, 5 Packs/Cs |
Tip Format | 96 Tips/Rack |
Pcs./Cs | 50 Racks/Case |
Maximum Volume/Well | 20 µL |
Filter | No |
Sterile | No |
Autoclavable | No |
颜色 | 透明 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 26123505
- 质量证书 – 批号 23723030
- 质量证书 – 批号 33122020
- 质量证书 – 批号 31522018
- 质量证书 – 批号 31422032
- 质量证书 – 批号 24620014
- 质量证书 – 批号 24020023
- 质量证书 – 批号 02720028
- 质量证书 – 批号 34819018
- 质量证书 – 批号 12919023
- 质量证书 – 批号 12619035
- 质量证书 – 批号 12619034
- 质量证书 – 批号 34218020
- 质量证书 – 批号 06718002
- 质量证书 – 批号 06518001
- 质量证书 – 批号 05115184
- 质量证书 – 批号 30214184
- 质量证书 – 批号 13914184
- 质量证书 – 批号 12514184
- 质量证书 – 批号 29613184
- 质量证书 – 批号 19410001
- 质量证书 – 批号 17310020
- 质量证书 – 批号 14610051
- 质量证书 – 批号 Generic
- 质量证书 – 批号 121011-184
- 质量证书 – 批号 111207-184
- 质量证书 – 批号 110817-184
- 质量证书 – 批号 110616-184
- 质量证书 – 批号 110127-184