本チューブは、最適な肉厚を実現するために、特殊なチューブから成形されています。十分にアニールされ、耐熱性があり、化学的にも安定しています。リムは熱加工されています。
本チューブは、最適な肉厚を実現するために、特殊なチューブから成形されています。十分にアニールされ、耐熱性があり、化学的にも安定しています。リムは熱加工されています。
| Product Number | Product Name | Qty./Pk | Qty./Cs | Brand | Price | Unit Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9800-10 | PYREX® 3 mL Test Tubes, 10x75 mm | 72 / Pk | 720 / Cs | PYREX® | $660.35 | per case | |
| 9800-12 | PYREX® 5 mL Test Tubes, 12x75 mm | 72 / Pk | 720 / Cs | PYREX® | $660.35 | per case | |
| 9800-13 | PYREX® 試験管(リム付) 13X100 | ¥43,920 | per case | ||||
| 9800-15 | PYREX® 試験管(リム付) 15X125 | ¥46,080 | per case | ||||
| 9800-16 | PYREX® 試験管(リム付) 16X150 | ¥51,840 | per case | ||||
| 9800-18 | PYREX® 試験管(リム付) 18X150 | ¥72,000 | per case | ||||
| 9800-20 | PYREX® 試験管(リム付) 20X150 | ¥103,680 | per case | ||||
| 9800-25 | PYREX® 55 mL Test Tubes, 25x150 mm | 72 / Pk | 288 / Cs | PYREX® | $860.81 | per case | |
| 9800-25X | PYREX® 試験管(リム付) 25X200 | ¥46,080 | per case |