Corning® 0.2 mL Polypropylene PCR Tubes with Attached Flat Cap
产品编号6571
- Made of thin wall polypropylene and designed for precise fit in heat blocks to optimize heat transfer
- Nonsterile and DNase- and RNase-free
- Autoclavable at 121°C and will withstand centrifugation to 10,000 x g
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
现货
详情
| 产品编号 | 6571 |
| Qty./Pk | 96 / Pk |
| Qty./Cs | 960 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Sterile | No |
| Capacity | 0.2 mL |
| Bottom Style | Conical |
| Cap Style | Flat top |
| Cap Material | Polypropylene |
| Cap Color | Clear |
| Color | Clear |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 15325012
- 质量证书 – 批号 15025011
- 质量证书 – 批号 14925015
- 质量证书 – 批号 30824013
- 质量证书 – 批号 30724037
- 质量证书 – 批号 29724015
- 质量证书 – 批号 25724035
- 质量证书 – 批号 15524026
- 质量证书 – 批号 05224014
- 质量证书 – 批号 22823034
- 质量证书 – 批号 21323040
- 质量证书 – 批号 17823002
- 质量证书 – 批号 06522016
- 质量证书 – 批号 04422042
- 质量证书 – 批号 04022033
- 质量证书 – 批号 27621017
- 质量证书 – 批号 27121039
- 质量证书 – 批号 23721040
- 质量证书 – 批号 23621058
- 质量证书 – 批号 02521023
- 质量证书 – 批号 30920012
- 质量证书 – 批号 06220019
- 质量证书 – 批号 28219029
- 质量证书 – 批号 27719064
- 质量证书 – 批号 22419020
- 质量证书 – 批号 19619019
- 质量证书 – 批号 07019048
- 质量证书 – 批号 32018057
- 质量证书 – 批号 31618049
- 质量证书 – 批号 21118039