聚苯乙烯CellSTACK® — 2层细胞培养室,带透气盖,5/箱
产品编号3269
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.
- 细胞生长面积为1,272cm²
- 具有两个直径为26mm的加样口,直通培养室底部,可通过倾倒、移液操作或全封闭系统中的管路进行无菌加样和清空,使操作更加灵活
- 标准33mm螺旋盖带有直接密封在盖内的0.2 µm孔径不可润湿膜,可在气体交换的同时最大限度降低污染风险
- 选配的33mm螺旋盖带有整体密封的耐化学腐蚀性可热封软管,可直接无菌传输培养基和细胞
- USP VI级聚苯乙烯可提供极佳的光学清晰度和机械强度
- 经过γ-辐照灭菌,经认证无热原
- 发货前经过100%渗漏测试
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3269 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 5 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 细胞生长面积 | 1272 cm² |
| 培养瓶形状 | 方形 |
| 颈式样 | 短 |
| 表面处理 | 经TC处理 |
| 刻度 | 是 |
| Cap Style | Vented |
| Cap Diameter | 33 mm |
| Cap Material | High density polyethylene |
| Cap Color | Orange |
| Recommended Medium Volume | 260 - 400 mL |
| Sterile | Yes |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 22126016
- 质量证书 – 批号 20526008
- 质量证书 – 批号 19326025
- 质量证书 – 批号 19026701
- 质量证书 – 批号 18726052
- 质量证书 – 批号 18726009
- 质量证书 – 批号 17726002
- 质量证书 – 批号 17626030
- 质量证书 – 批号 15926030
- 质量证书 – 批号 13926004
- 质量证书 – 批号 13526701
- 质量证书 – 批号 12026020
- 质量证书 – 批号 11726053
- 质量证书 – 批号 11526004
- 质量证书 – 批号 09126006
- 质量证书 – 批号 09026005
- 质量证书 – 批号 08926038
- 质量证书 – 批号 08426003
- 质量证书 – 批号 07526046
- 质量证书 – 批号 06826010
- 质量证书 – 批号 06126007
- 质量证书 – 批号 05926023
- 质量证书 – 批号 04026034
- 质量证书 – 批号 03726040
- 质量证书 – 批号 03526036
- 质量证书 – 批号 03526001
- 质量证书 – 批号 03126002
- 质量证书 – 批号 03026040
- 质量证书 – 批号 03026001
- 质量证书 – 批号 02726025