text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 96孔吸头,50µL,透明,带滤芯,无菌,非ANSI标准吸头盒

Product NumberZTF-50-R-S

E-mail

Axygen® 吸头品种齐全,可用于Tecan® Freedom Eva®、TeMo和Aquarius以及Zymark®/Caliper自动化系统。其生产遵循严格的流程控制,符合严苛的规格要求,并通过自动化组装,可确保具有一致的性能和质量。不含RNase/DNase且无热原,提供非灭菌、无菌、不带滤芯、带滤芯和宽口规格。此外还提供Maxymum Recovery® 吸头,可进一步提升准确度和精度,同时减少样本损失。透明聚丙烯吸头可提供96孔形式,适用于Tecan® Freedom Eva®、TeMo和Aquarius MCA96移液头以及Zymark®/Caliper RapidPlate®/SciClone® HV96移液头/CAS-4200-1ch.-20-150 µL/sec、LV96和LV384移液头。

  • 50 µL透明吸头
  • 96吸头形式
  • 透明聚丙烯
  • 不含RNase/DNase
  • 无热原
  • 带防气溶胶滤芯
  • 无菌
  • 兼容性:Tecan® Freedom Eva®、TeMo和Aquarius MCA96移液头、Zymark®/Caliper RapidPlate®/SciClone® HV96移液头/CAS-4200-1ch.-20-150 µL/sec.移液头


  • Details
    Product Number   ZTF-50-R-S
    パック入数   960 / パック  
    ケース入数   4800 / ケース  
    ブランド   Axygen®  
    Series   ZT  
    Tip Feature   Standard  
    チップ形状   ラウンド  
    チップ   Standard  
    互換性   Revvity (formerly PerkinElmer) , Tecan   
    使用可能モデル   Revvity (formerly PerkinElmer) , Tecan   
    パッケージング   Non-SBS Rack  
    パッケージングフォーマット   Single Rack  
    パッケージフォーマット   10 ラック/パック, 5 パック/ケース  
    チップフォーマット   96 本/ラック  
    パック/ケース   50 Racks/Case  
    最大容量   50 µL  
    アプリケーション   診断研究  
    フィルター   あり  
    フィルター素材   ポリエチレン  
    滅菌   あり  
    オートクレーブ可能   No  
    Product Material   Polypropylene  
    Color   Clear  
    Specifications Documents