text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 96-well Clear Round Bottom 2.2 mL Polypropylene Deep Well Plate, 5 per Pack, Sterile

Product NumberP-2ML-SQ-C-S

E-mail

Axygen® deep well and assay plates are used for sample collection, in vitro growth chambers and long-term storage. Made of polypropylene, they offer excellent chemical resistance and will withstand temperatures down to -80°C.

  • 2.2 mL deep well plate
  • ANSI/SLAS 1-2004: Microplates - Footprint Dimensions
  • Ultra-flat surface ensures proper sealing with heat sealing film

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).


Details
Product Number   P-2ML-SQ-C-S
パック入数   5 / パック  
ケース入数   25 / ケース  
ブランド   Axygen®  
プレートフォーマット   96 ウェル  
プレート外観   スタンダード  
ウェルボトム   ラウンド  
ウェル形状   スクエア  
ウェル容量   2.2 mL  
滅菌   あり  
フタ付き   No  
アプリケーション   診断研究  
Specifications Documents