Costar® 50 mL试剂储液槽,5/袋,无菌
产品编号4870
Costar® 50 mL试剂储液槽适用于为多通道移液器重复加样。
- 由原生白色聚苯乙烯制成
- 5/袋,无菌
- 一次性用品
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 4870 |
| 数量/包 | 5 /包 |
| 数量/箱 | 200 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 容量 | 50 mL (近似值) |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 13426004
- 质量证书 – 批号 12726005
- 质量证书 – 批号 12626008
- 质量证书 – 批号 12526004
- 质量证书 – 批号 12426088
- 质量证书 – 批号 11826047
- 质量证书 – 批号 10726001
- 质量证书 – 批号 10626004
- 质量证书 – 批号 10526001
- 质量证书 – 批号 10426001
- 质量证书 – 批号 10326065
- 质量证书 – 批号 10226002
- 质量证书 – 批号 10026002
- 质量证书 – 批号 09826006
- 质量证书 – 批号 09726005
- 质量证书 – 批号 09626053
- 质量证书 – 批号 08926063
- 质量证书 – 批号 08926062
- 质量证书 – 批号 08726504
- 质量证书 – 批号 07826090
- 质量证书 – 批号 07726122
- 质量证书 – 批号 07626092
- 质量证书 – 批号 07526100
- 质量证书 – 批号 07226001
- 质量证书 – 批号 07126002
- 质量证书 – 批号 07026001
- 质量证书 – 批号 06926003
- 质量证书 – 批号 06826051
- 质量证书 – 批号 06526503
- 质量证书 – 批号 06426001