Axygen® 80 µm AxySeal封板膜,适用于组织培养、短期储存和运输,非灭菌
产品编号PCR-SP
This is the suggested replacement for 6524.
Axygen® 微孔板封板膜适合从PCR和实时荧光定量PCR到ELISA和细胞培养的多种应用,是最简单且最经济实惠的微孔板密封方法。它们可在较宽的温度范围内使用,适合多种应用。
- 聚酯膜和均匀涂覆的丙烯酸粘合剂可避免高敏感性ELISA实验的边缘效应
- 适用于密封组织培养板、短期储存和孵育、运输以及生物危害性溶液的防溢
- 提供非灭菌和灭菌包装
已添加至购物车