Axygen® AxyMats 96 Round Well Sealing Mat for Deep Well Plates, Nonsterile
产品编号AM-500UL-RD
Axygen® AxyMats™ sealing mats minimize evaporation in a wide range of temperatures in PCR and storage applications. Made of research-grade silicone, they can be autoclaved, and following a bleach wash and ethanol rinse protocol, they can also be reused.
- Compatibility: P-DW-500-C
- Sealing Mat for 96-well Deep Well Plates
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | AM-500UL-RD |
| Qty./Pk | 10 / Pk |
| Qty./Cs | 50 / Cs |
| Brand | Axygen® |
| Plate Format | Sealing mat |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 20230000
- 质量证书 – 批号 09626000
- 质量证书 – 批号 06526000
- 质量证书 – 批号 02726000
- 质量证书 – 批号 17825000
- 质量证书 – 批号 14825000
- 质量证书 – 批号 13425000
- 质量证书 – 批号 12825000
- 质量证书 – 批号 11225000
- 质量证书 – 批号 09125000
- 质量证书 – 批号 07125000
- 质量证书 – 批号 05925000
- 质量证书 – 批号 01325000
- 质量证书 – 批号 00325000
- 质量证书 – 批号 36524000
- 质量证书 – 批号 21124000
- 质量证书 – 批号 19924000
- 质量证书 – 批号 19024000
- 质量证书 – 批号 16924000
- 质量证书 – 批号 13624000
- 质量证书 – 批号 11524000
- 质量证书 – 批号 10324000
- 质量证书 – 批号 05824000
- 质量证书 – 批号 05224000
- 质量证书 – 批号 03924000
- 质量证书 – 批号 01824000
- 质量证书 – 批号 24823000
- 质量证书 – 批号 15623000
- 质量证书 – 批号 15223000
- 质量证书 – 批号 13523000