Axygen® 0.5 mL Thin Wall PCR Tubes with Flat Cap, Assorted Colors, Nonsterile
产品编号PCR-05-A
Axygen® 0.5 mL polypropylene thin wall PCR tubes with flat caps are designed to fit standard 96 well blocks and are available in an assortment of colors. Ultra-thin and consistent wall thickness allows precise thermal transfer and even insertion cap ensures a tight fit to prevent evaporation.
- RNase-/DNase-free
- Nonpyrogenic
- Nonsterile
- Manufactured with 99.9% pure virgin polypropylene
选择康宁 EcoChoice™ 产品,助力您的实验室可持续发展。认准 EcoChoice 叶片标识,轻松识别具有特定环境属性的产品,包括使用再生材料、采用可再生能源、通过工艺强化提升效率,以及从源头减少资源使用等。
了解更多。
了解更多。
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | PCR-05-A |
| Qty./Pk | 1000 / Pk |
| Qty./Cs | 10000 / Cs |
| Brand | Axygen® |
| Sterile | No |
| Capacity | 0.5 mL |
| Bottom Style | Conical |
| Cap Material | Polypropylene |
| Color | Assorted |
| Application | Diagnostics |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 30126015
- 质量证书 – 批号 05526018
- 质量证书 – 批号 19025037
- 质量证书 – 批号 31924006
- 质量证书 – 批号 15224027
- 质量证书 – 批号 11324001
- 质量证书 – 批号 35423001
- 质量证书 – 批号 22122051
- 质量证书 – 批号 15722001
- 质量证书 – 批号 15622002
- 质量证书 – 批号 14122003
- 质量证书 – 批号 13322001
- 质量证书 – 批号 10122001
- 质量证书 – 批号 09622020
- 质量证书 – 批号 09622019
- 质量证书 – 批号 09522061
- 质量证书 – 批号 29419172
- 质量证书 – 批号 28919001
- 质量证书 – 批号 17018003
- 质量证书 – 批号 04618002
- 质量证书 – 批号 04518001
- 质量证书 – 批号 32017002
- 质量证书 – 批号 27017001
- 质量证书 – 批号 08216426
- 质量证书 – 批号 02916426
- 质量证书 – 批号 22314426
- 质量证书 – 批号 01614426
- 质量证书 – 批号 31113426
- 质量证书 – 批号 14110037
- 质量证书 – 批号 Generic