text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® PCR チューブとキャップ

E-mail

Axygen 薄壁 PCRストリップチューブは、様々なサーマルサイクラーに適合するように設計されています。一貫性のある極薄の壁は、正確な熱伝達を可能にします。均一な挿入キャップは、蒸発を減らすためにタイトなフィット感を保証します。ストリップチューブは、カラーアソートパックもご利用いただけます。

光学フラットキャップストリップは、蛍光発光やリアルタイムPCRアプリケーションに最適な超透明な上面を特徴としています。標準的なストリップキャップよりも75%高い光透過率を提供します。チューブストリップと96ウェルマイクロプレートをシールするための製品です。

仕様を選択してください。

Surface Treatment
Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name Qty./Pk Qty./Cs Brand Price Unit Size
PCR-02-A Axygen® 0.2 mL Thin Wall PCR Tubes with Flat Cap, Assorted Colors, Nonsterile   1000 / Pk     10000 / Cs     Axygen®   N/A per case
PCR-02-B Axygen® 0.2 mL Thin Wall PCR Tubes with Flat Cap, Blue, Nonsterile ¥73,900 per case
PCR-02-C Axygen® 0.2 mL Thin Wall PCR Tubes with Flat Cap, Clear, Nonsterile   1000 / Pk     10000 / Cs     Axygen®   N/A per case
PCR-02-NC Axygen® 0.2 mL Thin Wall PCR Tubes without Cap, Clear, Nonsterile   1000 / Pk     10000 / Cs     Axygen®   N/A per case
PCR-02-V Axygen® 0.2 mL Thin Wall PCR Tubes with Flat Cap, Violet, Nonsterile ¥73,900 per case
PCR-02-Y Axygen® 0.2 mL Thin Wall PCR Tubes with Flat Cap, Yellow, Nonsterile ¥73,900 per case
PCR-02D-A Axygen® 0.2 mL Thin Wall PCR Tubes with Domed Cap, Assorted Colors, Nonsterile   1000 / Pk     10000 / Cs     Axygen®   N/A per case
PCR-02D-C Axygen® 0.2 ml PCRチューブ ドームキャップ付き 透明 未滅菌 ¥71,900 per case
PCR-05-A Axygen® 0.5 mL PCRチューブ フラットキャップ付き アソート 未滅菌 ¥63,500 per case
PCR-05-C Axygen® 0.5 mL PCRチューブ フラットキャップ付き 透明 未滅菌 ¥61,100 per case
PCR-05-C-500 Axygen® 0.5 mL Thin Wall PCR Tubes with Flat Cap, Clear, Nonsterile, 500/Cs N/A per case
メールカスタマーサービス