Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Falcon® 8-well Culture Slide, 12/Pack, 24/Case
产品编号354118
Falcon® 8-well culture slide, glass slide with polystyrene vessel, lid, and safety removal tool. 12/tray, 24/case : 0.7 cm²
- Safe and easy chamber removal for microscopic analysis
- Innovative sealing design
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 354118 |
| Qty./Pk | 12 / Pk |
| Qty./Cs | 24 / Cs |
| Brand | Falcon® |
| Size | 8 Wells |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 1219198000
- 质量证书 – 批号 1218198000
- 质量证书 – 批号 1214208000
- 质量证书 – 批号 1212198000
- 质量证书 – 批号 1212168000
- 质量证书 – 批号 1211248000
- 质量证书 – 批号 1211188001
- 质量证书 – 批号 1211188000
- 质量证书 – 批号 1210208000
- 质量证书 – 批号 1204208000
- 质量证书 – 批号 1204148003
- 质量证书 – 批号 1204148000
- 质量证书 – 批号 1203158000
- 质量证书 – 批号 1121198000
- 质量证书 – 批号 1120178001
- 质量证书 – 批号 1120178000
- 质量证书 – 批号 1110158000
- 质量证书 – 批号 1109168000
- 质量证书 – 批号 1107248000
- 质量证书 – 批号 1107228002
- 质量证书 – 批号 1107228000
- 质量证书 – 批号 1103178000
- 质量证书 – 批号 1030198000
- 质量证书 – 批号 1029198000
- 质量证书 – 批号 1029188000
- 质量证书 – 批号 1028158000
- 质量证书 – 批号 1018238000
- 质量证书 – 批号 1013148000
- 质量证书 – 批号 1009238000
- 质量证书 – 批号 1007218000