Corning® 1000 mL易握式聚苯乙烯储液瓶,带汲取管和0.2 µm MLL/FLL滤芯,MLL
产品编号11680
康宁聚苯乙烯储液瓶目前可作为封闭系统提供。其为预先组装的无菌产品,采用独立双套袋包装。预先组装的转移盖上有两个端口。一个端口接0.2 µm滤芯,另一个端口接耐化学腐蚀性可热封软管,末端有公鲁尔接头。汲取管一直延伸到培养瓶底部,便于实现无菌移液。
- 由光学透明聚苯乙烯制成
- 已灭菌,SAL达到10⁻⁶
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 11680 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 4 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 容量 | 1000 mL |
| 顶部式样 | 带螺纹 |
| 盖材料 | 高密度聚乙烯 |
| 盖直径 | 45 mm |
| 盖颜色 | 橙色 |
| 无菌 | 是 |
| 导管连接 | 公鲁尔锁接头 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 20226001
- 质量证书 – 批号 17226009
- 质量证书 – 批号 14926010
- 质量证书 – 批号 09326018
- 质量证书 – 批号 07526045
- 质量证书 – 批号 04326049
- 质量证书 – 批号 02026025
- 质量证书 – 批号 32525007
- 质量证书 – 批号 30325032
- 质量证书 – 批号 21925022
- 质量证书 – 批号 18325037
- 质量证书 – 批号 17025044
- 质量证书 – 批号 17025008
- 质量证书 – 批号 16225065
- 质量证书 – 批号 12925010
- 质量证书 – 批号 05725008
- 质量证书 – 批号 05225023
- 质量证书 – 批号 04225041
- 质量证书 – 批号 30324034
- 质量证书 – 批号 26724007
- 质量证书 – 批号 22124024
- 质量证书 – 批号 18524024
- 质量证书 – 批号 18124005
- 质量证书 – 批号 13424073
- 质量证书 – 批号 36223026
- 质量证书 – 批号 34823011
- 质量证书 – 批号 29123021
- 质量证书 – 批号 15623033
- 质量证书 – 批号 13123041
- 质量证书 – 批号 10423009