Corning® 3L Baffled Polycarbonate Erlenmeyer (Fernbach Design) Flask with Vent Cap
产品编号431253
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.
- Fernbach design increases surface area for gas exchange
- Made from optically-clear polycarbonate
- Ideal for shaker culture applications
- Baffled bottoms improve mixing and increase gas exchange
- Sterilized by gamma radiation and nonpyrogenic
- RNase- and DNase-free
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 431253 |
| Qty./Pk | 1 / Pk |
| Qty./Cs | 4 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Neck Style | Wide Mouth |
| Cap Style | Vented |
| Cap Material | Polypropylene |
| Cap Color | Orange |
| Sterile | Yes |
| Feature | Disposable |
| Capacity | 3000 mL |
| Flask Style | Erlenmeyer |
| Top Style | Threaded |
| Baffles | Yes |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 01626002
- 质量证书 – 批号 01526001
- 质量证书 – 批号 23225003
- 质量证书 – 批号 20025002
- 质量证书 – 批号 17925001
- 质量证书 – 批号 34424003
- 质量证书 – 批号 31424002
- 质量证书 – 批号 07024001
- 质量证书 – 批号 02923002
- 质量证书 – 批号 02323001
- 质量证书 – 批号 34722012
- 质量证书 – 批号 27922011
- 质量证书 – 批号 26622010
- 质量证书 – 批号 24222009
- 质量证书 – 批号 12522008
- 质量证书 – 批号 10222007
- 质量证书 – 批号 09622006
- 质量证书 – 批号 09522005
- 质量证书 – 批号 07022004
- 质量证书 – 批号 02722003
- 质量证书 – 批号 01822002
- 质量证书 – 批号 01222001
- 质量证书 – 批号 33321012
- 质量证书 – 批号 32821011
- 质量证书 – 批号 32721010
- 质量证书 – 批号 28421009
- 质量证书 – 批号 28121008
- 质量证书 – 批号 23721007
- 质量证书 – 批号 16621006
- 质量证书 – 批号 16221005