Corning® 6.5 mm Transwell® with 0.4 µm Pore Polyester Membrane Insert, Sterile
产品编号3470
- 每块24孔板中装有12个小室,每箱4块
- 经过处理,可达到最佳的细胞粘附性能
- 相差显微镜下具有极佳的可见度
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3470 |
| 数量/包 | 12 /包 |
| 数量/箱 | 48 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 24孔 |
| 平板颜色 | 透明 |
| 孔底 | 扁平 |
| 孔底颜色 | 透明 |
| 孔形状 | 圆形 |
| 细胞生长面积 | 0.33 cm² |
| 建议中等孔容积 | 0.6 mL |
| 建议中等嵌套容积 | 0.1 mL |
| 表面处理 | 经TC处理 |
| 无菌 | 是 |
| 膜材料 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) |
| 膜孔径 | 0.4 µm |
| 标称孔密度 | 4x10⁶ pores per cm² |
| 膜直径 | 6.5 mm |
| 含盖 | 是 |
| 包装规格 | 12个细胞培养小室/板/包,4块板/箱 |
| 应用 | Air-Liquid Interface (ALI) Cultures |
产品规格文件
Compatible Accessories
可用的证书
- 质量证书 – 批号 26026012
- 质量证书 – 批号 23226005
- 质量证书 – 批号 23126031
- 质量证书 – 批号 23026034
- 质量证书 – 批号 23026008
- 质量证书 – 批号 22926052
- 质量证书 – 批号 22926006
- 质量证书 – 批号 22726011
- 质量证书 – 批号 22626026
- 质量证书 – 批号 22526002
- 质量证书 – 批号 22426027
- 质量证书 – 批号 22326040
- 质量证书 – 批号 21926024
- 质量证书 – 批号 21826042
- 质量证书 – 批号 21826018
- 质量证书 – 批号 21726051
- 质量证书 – 批号 21626035
- 质量证书 – 批号 21626014
- 质量证书 – 批号 21526065
- 质量证书 – 批号 21426010
- 质量证书 – 批号 21126056
- 质量证书 – 批号 21126007
- 质量证书 – 批号 21026042
- 质量证书 – 批号 20026024
- 质量证书 – 批号 19826051
- 质量证书 – 批号 19826007
- 质量证书 – 批号 19726033
- 质量证书 – 批号 19626044
- 质量证书 – 批号 19626027
- 质量证书 – 批号 19526033