Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® 384 Well ローフランジ 黒 平底 ポリスチレン製 細胞培養処理マイクロプレートs, 10枚/包, フタ付き, 滅菌
Product Number3571
•黒色ウェルプレートは、自家蛍光を抑え、高いシグナル/バックグラウンド比と低いCV値を提供します
•トータルボリューム112µLの平底です
•標準マイクロプレートのフットプリントと寸法表と一致します
•細胞接着用表面処理
•蒸発防止リングはコンタミネーションのリスクを抑えます
•滅菌済み、ノンパイロジェニックです
• 今日のよりセンシティブなアッセイとプレートリーダーに理想的です
•トータルボリューム112µLの平底です
•標準マイクロプレートのフットプリントと寸法表と一致します
•細胞接着用表面処理
•蒸発防止リングはコンタミネーションのリスクを抑えます
•滅菌済み、ノンパイロジェニックです
• 今日のよりセンシティブなアッセイとプレートリーダーに理想的です
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
384ウェルマイクロプレート1枚は、96ウェルマイクロプレート4枚と比較して、素材使用量を重さとして62%削減しています。
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3571 |
| パック入数 | 10 / パック |
| ケース入数 | 50 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 384 ウェル |
| プレート外観 | ローフランジ |
| プレート色 | 黒 |
| ウェルボトム | フラット |
| ウェル容量 | 112 µL |
| 培養面積 | 0.06 cm² |
| 推奨培地ウェル容量 | 25 - 50 µL |
| 推奨ワーキングボリューム | 20-80 µL |
| 滅菌 | あり |
| フタ付き | Yes |
Specifications Documents