Corning® 384孔低边白色平底聚苯乙烯微孔板,高结合力,10/袋,不带盖,非灭菌
产品编号3576

(3703的推荐替代产品)
- 可在化学发光分析过程中减少孔间串扰
- 建议工作体积为20至80 µL
- 符合标准微孔板的外形尺寸要求
- 高结合力表面可结合带有离子基团和/或疏水区的中等 (>10kD) 和大生物分子
- 结合能力约为400至500ng IgG/cm²
- 适用于免疫分析

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 3576 |
数量/包 | 10 /包 |
数量/箱 | 50 /箱 |
品牌 | Corning® |
平板规格 | 384孔 |
平板特性 | 标准 |
平板颜色 | 白色 |
孔底 | 扁平 |
孔容积 | 112 µL |
建议工作容积 | 20-80 µL |
无菌 | 否 |
含盖 | 没有 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 32724009
- 质量证书 – 批号 28423003
- 质量证书 – 批号 05023009
- 质量证书 – 批号 20121011
- 质量证书 – 批号 16921017
- 质量证书 – 批号 27818024
- 质量证书 – 批号 25718030
- 质量证书 – 批号 36416006
- 质量证书 – 批号 34316014
- 质量证书 – 批号 32015003
- 质量证书 – 批号 07215023
- 质量证书 – 批号 19614013
- 质量证书 – 批号 09213035
- 质量证书 – 批号 10812026
- 质量证书 – 批号 23510020
- 质量证书 – 批号 Generic