text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 384孔高内涵成像薄膜底微孔板,带盖

产品编号4681

电子邮件

具有高光学性能的COC薄膜底黑色微孔板是使用成像系统进行高内涵细胞分析的理想之选。

  • 具有高光学性能的COC薄膜
  • 薄膜底厚底为127 µm,适用于成像显微镜
  • 孔底平整度<50 µm,可确保满足成像设备需要
  • 低背景荧光且最大限度减少串扰,可为细胞分析提供最高的光学性能
  • 384孔微孔板的几何结构有助于避免因毛细现象造成的试剂损失

康宁 EcoChoice™ 产品的生产、包装和/或分销均遵循美国政府联邦贸易委员会(FTC)的环保准则。

了解更多。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


详情
产品编号   4681
数量/包   10 /包  
数量/箱   20 /箱  
品牌   Corning®  
平板规格   384孔  
平板颜色   黑色  
孔底   扁平  
孔底颜色   透明  
孔容积   82 µL  
表面处理   经TC处理  
无菌   是  
含盖   是  
产品规格文件