Falcon® 384ウェルプレート 黒色/透明 細胞培養 フタ付き
产品编号353962
Falcon® 384ウェル Optilux 黒色/透明ボトムマイクロプレート(ウェル全容量:120 µl)。細胞接着処理済みポリスチレン、透明平底、フタ付き、5/バッグ、50/ケース
- ハイスループットシステムでの使用に適しています
- Falcon 384および1536ウェルマイクロプレートは、オートメーションシステムに対応し、標準マイクロプレートのANSI/SBSフットプリント寸法の基準を満たします
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 353962 |
| パック入数 | 5 / パック |
| ケース入数 | 50 / ケース |
| ブランド | Falcon® |
| プレートフォーマット | 384 ウェル |
| プレート色 | 黒ソリッド |
| ウェルボトム | フラット |
| ウェル容量 | 130 µL |
| 培養面積 | 10 mm² |
| 推奨ワーキングボリューム | 15-100 µL |
| 表面処理 | 細胞培養表面処理 |
| 滅菌 | Yes |
| フタ付き | Yes |
| 储存 | Ambient storage conditions |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 E25093CX
- 质量证书 – 批号 E231037D
- 质量证书 – 批号 E22063FV
- 质量证书 – 批号 E22043N8
- 质量证书 – 批号 E210349Y
- 质量证书 – 批号 E210237G
- 质量证书 – 批号 E2101363
- 质量证书 – 批号 E20073S9
- 质量证书 – 批号 E200139B
- 质量证书 – 批号 E19103HF
- 质量证书 – 批号 E19093U8
- 质量证书 – 批号 E190739X
- 质量证书 – 批号 E190634V
- 质量证书 – 批号 E19033PG
- 质量证书 – 批号 E180836A
- 质量证书 – 批号 E18053J7
- 质量证书 – 批号 E1804378
- 质量证书 – 批号 E18023EY
- 质量证书 – 批号 E171135W
- 质量证书 – 批号 E171035F
- 质量证书 – 批号 E170839S
- 质量证书 – 批号 E170733L
- 质量证书 – 批号 E17043AC
- 质量证书 – 批号 E17013NX
- 质量证书 – 批号 E16113C8
- 质量证书 – 批号 E16103PB
- 质量证书 – 批号 E16083S6
- 质量证书 – 批号 E16043BC
- 质量证书 – 批号 E15113AC
- 质量证书 – 批号 E15063DE