Falcon® 384-well White Flat Bottom TC-treated Microtest Microplate, with Lid, Sterile, 5/Pack, 50/Case
产品编号353988
Falcon® 384-well White Microtest Plate with 120µl total well capacity. TC-treated polystyrene, flat bottom, with lid, 5/bag, 50/case
- Ideal for use in high throughput systems
- Falcon 384-well microplates are compatible with automation systems and meet standard ANSI/SBS footprint dimensions for microplates
- Working volume of Media is 15-110 µL
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 353988 |
| Qty./Pk | 5 / Pk |
| Qty./Cs | 50 / Cs |
| Brand | Falcon® |
| Plate Format | 384-well |
| Plate Color | Solid white |
| Well Bottom | Flat |
| Well Volume | 130 µL |
| Cell Growth Area | 10 mm² |
| Recommended Working Volume | 15-100 µL |
| Surface Treatment | TC-Treated |
| Sterile | Yes |
| Lids Included | Yes |
| Storage | Ambient storage conditions |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 E260634C
- 质量证书 – 批号 E2408339
- 质量证书 – 批号 E24013J5
- 质量证书 – 批号 E2401387
- 质量证书 – 批号 E23063GJ
- 质量证书 – 批号 E23023Q9
- 质量证书 – 批号 E22083F9
- 质量证书 – 批号 E211034Y
- 质量证书 – 批号 E210337A
- 质量证书 – 批号 E200935U
- 质量证书 – 批号 E20073ST
- 质量证书 – 批号 E20023N3
- 质量证书 – 批号 E19103K9
- 质量证书 – 批号 E19063HY
- 质量证书 – 批号 E19033LH
- 质量证书 – 批号 E18123L3
- 质量证书 – 批号 E180238J
- 质量证书 – 批号 E1802354
- 质量证书 – 批号 E170938M
- 质量证书 – 批号 E16093CS
- 质量证书 – 批号 E16063NR
- 质量证书 – 批号 E15093FM
- 质量证书 – 批号 E15013AL
- 质量证书 – 批号 E120803F