Corning® 96孔透明聚苯乙烯高结合力Stripwell™ 板条,不带框架和盖,非灭菌
产品编号2580
- 可用于各种实验室分析
- 平底板条易于拆分,可装入板条框架中,每个孔都能在拆分后重新装回板中
- 高结合力表面可结合带有离子基团和/或疏水区的中等 (>10kD) 和大生物分子。结合能力约为400至500ng IgG/cm²。适用于免疫分析
- 建议工作体积为75至200 µL
- 1X8板条只能以一个方向装入板条框架中,可避免装错方向
选择康宁 EcoChoice™ 产品,助力您的实验室可持续发展。认准 EcoChoice 叶片标识,轻松识别具有特定环境属性的产品,包括使用再生材料、采用可再生能源、通过工艺强化提升效率,以及从源头减少资源使用等。
了解更多。
了解更多。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 2580 |
| 数量/包 | 200 /包 |
| 数量/箱 | 800 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 96孔联排孔 |
| 平板特性 | 8孔联排管 |
| 平板颜色 | 透明 |
| 孔底 | 扁平 |
| 孔容积 | 360 µL |
| 建议工作容积 | 75-200 µL |
| 表面处理 | 高结合 |
| 无菌 | 否 |
| 含盖 | 没有 |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 20226035
- 质量证书 – 批号 32925002
- 质量证书 – 批号 19024039
- 质量证书 – 批号 14924055
- 质量证书 – 批号 03324041
- 质量证书 – 批号 29023048
- 质量证书 – 批号 02523010
- 质量证书 – 批号 00223024
- 质量证书 – 批号 31222064
- 质量证书 – 批号 31421002
- 质量证书 – 批号 01921014
- 质量证书 – 批号 13820004
- 质量证书 – 批号 25219075
- 质量证书 – 批号 28118042
- 质量证书 – 批号 07218003
- 质量证书 – 批号 33817003
- 质量证书 – 批号 29117035
- 质量证书 – 批号 27517055
- 质量证书 – 批号 22316009
- 质量证书 – 批号 08316038
- 质量证书 – 批号 35515004
- 质量证书 – 批号 28015030