Corning® 96孔白色平底聚苯乙烯NBS微孔板,25/袋,不带盖,非灭菌
产品编号3600

- 可增强发光信号,具有低背景发光和荧光
- 可减少孔间串扰
- 无结合力表面 (NBS) 是用于聚苯乙烯微孔板的康宁专有处理技术,可形成非离子型亲水表面 (类似聚环氧乙烷),将分子间相互作用降至最低
- 最适用于减少低浓度下蛋白质和核酸的结合、提高信噪比
- 不带盖,需单独购买
- 建议工作体积为75至200 µL
- 符合标准微孔板的外形尺寸要求

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 3600 |
数量/包 | 25 /包 |
数量/箱 | 100 /箱 |
品牌 | Corning® |
平板规格 | 96孔 |
平板特性 | 标准 |
平板颜色 | 白色 |
孔底 | 扁平 |
孔容积 | 360 µL |
建议工作容积 | 75-200 µL |
无菌 | 否 |
含盖 | 没有 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 20625021
- 质量证书 – 批号 16325037
- 质量证书 – 批号 13325049
- 质量证书 – 批号 10125048
- 质量证书 – 批号 08425010
- 质量证书 – 批号 04325058
- 质量证书 – 批号 22924034
- 质量证书 – 批号 16924016
- 质量证书 – 批号 13424028
- 质量证书 – 批号 07424012
- 质量证书 – 批号 29623017
- 质量证书 – 批号 26423042
- 质量证书 – 批号 21423010
- 质量证书 – 批号 19923045
- 质量证书 – 批号 13223018
- 质量证书 – 批号 03423018
- 质量证书 – 批号 33522050
- 质量证书 – 批号 27622016
- 质量证书 – 批号 24322054
- 质量证书 – 批号 18822018
- 质量证书 – 批号 16622005
- 质量证书 – 批号 04522009
- 质量证书 – 批号 01122023
- 质量证书 – 批号 00322050
- 质量证书 – 批号 33621038
- 质量证书 – 批号 28621023
- 质量证书 – 批号 26521065
- 质量证书 – 批号 19421014
- 质量证书 – 批号 15421049
- 质量证书 – 批号 11821059