Corning® 96-well Clear Round Bottom TC-treated Microplate, 20 per Bag, with Lid, Sterile
产品编号3358
- Round bottom wells with 330 µL total volume
- Recommended working volumes of 75 to 200 µL
- Treated for optimal cell attachment
- Sterilized by gamma radiation and nonpyrogenic
- Individual alphanumeric codes for well identification
- Bulk packed 20 per bag
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3358 |
| Qty./Pk | 20 / Pk |
| Qty./Cs | 100 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Plate Format | 96-well |
| Plate Feature | Standard |
| Plate Color | Clear |
| Well Bottom | Round |
| Well Volume | 330 µL |
| Recommended Medium Well Volume | 100 - 200 µL |
| Recommended Working Volume | 75-200 µL |
| Sterile | Yes |
| Lids Included | Yes |
| Application | Diagnostics |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 27626011
- 质量证书 – 批号 13526040
- 质量证书 – 批号 12926015
- 质量证书 – 批号 12926004
- 质量证书 – 批号 04526003
- 质量证书 – 批号 32125031
- 质量证书 – 批号 19625045
- 质量证书 – 批号 18725003
- 质量证书 – 批号 13225016
- 质量证书 – 批号 30924005
- 质量证书 – 批号 25624032
- 质量证书 – 批号 23224026
- 质量证书 – 批号 12424055
- 质量证书 – 批号 12024092
- 质量证书 – 批号 10724009
- 质量证书 – 批号 06424047
- 质量证书 – 批号 27723033
- 质量证书 – 批号 21723002
- 质量证书 – 批号 04323010
- 质量证书 – 批号 00623013
- 质量证书 – 批号 34622054
- 质量证书 – 批号 26722022
- 质量证书 – 批号 25422017
- 质量证书 – 批号 25422012
- 质量证书 – 批号 21622041
- 质量证书 – 批号 16322010
- 质量证书 – 批号 13322053
- 质量证书 – 批号 09622044
- 质量证书 – 批号 06622002
- 质量证书 – 批号 01022023