Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® 96孔透明平底微孔板,经TC处理,5/袋,带盖,无菌
产品编号3585
- 平底,总体积为360 µL
- 建议工作体积为75至200 µL
- 经过处理,可达到最佳的细胞粘附性能
- 带凝结环的单向低蒸发盖,有助于减少污染
- 经过γ-辐照灭菌,经认证无热原
- 独立的字母数字编码便于区分孔
- 大包装,5/袋
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3585 |
| 数量/包 | 5 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 96孔 |
| 平板特性 | 标准 |
| 平板颜色 | 透明 |
| 孔底 | 扁平 |
| 孔底颜色 | 透明 |
| 孔容积 | 360 µL |
| 细胞生长面积 | 0.32 cm² (近似值) |
| 建议中等孔容积 | 100 - 200 µL |
| 建议工作容积 | 75-200 µL |
| 表面处理 | 经TC处理 |
| 无菌 | 是 |
| 含盖 | 是 |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 13326028
- 质量证书 – 批号 07426601
- 质量证书 – 批号 35025012
- 质量证书 – 批号 33025022
- 质量证书 – 批号 32025001
- 质量证书 – 批号 31725020
- 质量证书 – 批号 31425041
- 质量证书 – 批号 30525001
- 质量证书 – 批号 25525036
- 质量证书 – 批号 23225048
- 质量证书 – 批号 21325072
- 质量证书 – 批号 20925093
- 质量证书 – 批号 15225014
- 质量证书 – 批号 11925036
- 质量证书 – 批号 09025008
- 质量证书 – 批号 00525011
- 质量证书 – 批号 32224007
- 质量证书 – 批号 31724053
- 质量证书 – 批号 30124008
- 质量证书 – 批号 30024015
- 质量证书 – 批号 29124032
- 质量证书 – 批号 26224037
- 质量证书 – 批号 32523007
- 质量证书 – 批号 32423051
- 质量证书 – 批号 28823009
- 质量证书 – 批号 28323055
- 质量证书 – 批号 26323002
- 质量证书 – 批号 23223008
- 质量证书 – 批号 20223037
- 质量证书 – 批号 16423035