Corning® 96-well Clear V-Bottom TC-treated Microplate, Individually Wrapped, with Lid, Sterile
Product Number3894
• V底ウェルのトータルボリュームは320µLです
• 推奨するワーキングボリュームは75-200µLです
• 非リバーシブルな低蒸発フタには蒸発防止リング付きでコンタミネーションを減らします
• 細胞接着に最適な処理をしています
• 滅菌済みで、ノンパイロジェニックです
• Individual alphanumeric codes for well identification
• 個別包装です
• 推奨するワーキングボリュームは75-200µLです
• 非リバーシブルな低蒸発フタには蒸発防止リング付きでコンタミネーションを減らします
• 細胞接着に最適な処理をしています
• 滅菌済みで、ノンパイロジェニックです
• Individual alphanumeric codes for well identification
• 個別包装です
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3894 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 50 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 96 ウェル |
| プレート外観 | スタンダード |
| プレート色 | クリア |
| ウェルボトム | V |
| ボトムの色 | クリア |
| ウェル容量 | 320 µL |
| 培養面積 | 0.38 cm² (approx.) |
| 推奨培地ウェル容量 | 100 - 200 µL |
| 推奨ワーキングボリューム | 75-200 µL |
| 表面処理 | 細胞培養表面処理 |
| 滅菌 | あり |
| フタ付き | Yes |
| アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents