text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 96-well Expanded Volume Polypropylene Not Treated Microplate, Standard Height, V-Bottom, 10 per Bag, Nonsterile

Product Number3343

E-mail
• 通常の高さで,ワーキングボリュームは450µL ですANSI/SBS規格に対応しています
• 溶媒耐性ポリプロピレンは,多くの有機溶媒(例:DMSO,エタノール,メタノール)で使用可能です
• DNaseとRNaseフリーを保証しています
Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).


Details
Product Number   3343
パック入数   10 / パック  
ケース入数   50 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   96 ウェル  
プレート外観   拡大容量  
プレート色   クリア  
ウェルボトム   V  
ウェル容量   450 µL  
滅菌   なし  
フタ付き   No  
アプリケーション   診断研究  
Specifications Documents