Corning® 96-well Clear V-Bottom Polypropylene Not Treated Microplate, 25 per Bag, without Lids, Sterile
产品编号3357
- Feature uniform skirt heights for greater robotic gripping surface
- Solvent resistant polypropylene provides compatibility with many common organic solvents (e.g., DMSO, ethanol, methanol)
- Sterile and DNase- and RNase-free
- Total volume is 320 µL; recommended working well volume is 75 to 200 µL
- Without lids; lids, sealing mats and tapes supplied separately
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3357 |
| 数量/包 | 25 /包 |
| 数量/箱 | 100 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 96孔 |
| 平板特性 | 标准 |
| 平板颜色 | 透明 |
| 孔底 | V |
| 孔容积 | 320 µL |
| 建议工作容积 | 75-200 µL |
| 无菌 | 是 |
| 含盖 | 没有 |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 16226000
- 质量证书 – 批号 16126000
- 质量证书 – 批号 11526000
- 质量证书 – 批号 10526000
- 质量证书 – 批号 08426000
- 质量证书 – 批号 04926000
- 质量证书 – 批号 04826000
- 质量证书 – 批号 03426000
- 质量证书 – 批号 03326000
- 质量证书 – 批号 33925000
- 质量证书 – 批号 33825000
- 质量证书 – 批号 30125000
- 质量证书 – 批号 30025000
- 质量证书 – 批号 26925000
- 质量证书 – 批号 25525000
- 质量证书 – 批号 21625000
- 质量证书 – 批号 21425000
- 质量证书 – 批号 17625000
- 质量证书 – 批号 17525000
- 质量证书 – 批号 15325000
- 质量证书 – 批号 15025000
- 质量证书 – 批号 13625000
- 质量证书 – 批号 12825000
- 质量证书 – 批号 12225000
- 质量证书 – 批号 12125000
- 质量证书 – 批号 10125000
- 质量证书 – 批号 09725000
- 质量证书 – 批号 08525000
- 质量证书 – 批号 08025000
- 质量证书 – 批号 05725000