Costar® 6-well Clear TC-treated Multiple Well Plates, Individually Wrapped, Sterile
产品编号3516
- Flat bottoms
- Nonreversible lids with condensation rings to reduce contamination
- Individual alphanumerical codes for well identification
- Uniform footprint for ease in stacking
- Treated for optimal cell attachment
- Sterilized by gamma irradiation
- Nonpyrogenic
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3516 |
| Qty./Pk | 1 / Pk |
| Qty./Cs | 50 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Plate Format | 6-well |
| Plate Feature | Standard |
| Plate Color | Clear |
| Well Volume | 16.8 mL |
| Cell Growth Area | 9.5 cm² (approx.) |
| Recommended Medium Well Volume | 1.9 - 2.9 mL |
| Sterile | Yes |
| Lids Included | Yes |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 18326075
- 质量证书 – 批号 17626053
- 质量证书 – 批号 17526044
- 质量证书 – 批号 17526008
- 质量证书 – 批号 17426022
- 质量证书 – 批号 16826032
- 质量证书 – 批号 16826010
- 质量证书 – 批号 16726044
- 质量证书 – 批号 16626059
- 质量证书 – 批号 16326045
- 质量证书 – 批号 16226050
- 质量证书 – 批号 16226003
- 质量证书 – 批号 16126011
- 质量证书 – 批号 16026026
- 质量证书 – 批号 15926079
- 质量证书 – 批号 15826016
- 质量证书 – 批号 14926033
- 质量证书 – 批号 14826039
- 质量证书 – 批号 14726038
- 质量证书 – 批号 13726004
- 质量证书 – 批号 13626012
- 质量证书 – 批号 13526059
- 质量证书 – 批号 13426024
- 质量证书 – 批号 13326060
- 质量证书 – 批号 13326001
- 质量证书 – 批号 12926601
- 质量证书 – 批号 12826601
- 质量证书 – 批号 12426601
- 质量证书 – 批号 11926014
- 质量证书 – 批号 11826024