text.skipToContent text.skipToNavigation

Costar® 48孔透明经TC处理多孔板,独立包装,无菌

产品编号3548

电子邮件
  • 每孔生长面积为0.95cm²
  • 平底
  • 带凝结环的单向板盖,有助于减少污染
  • 独立的字母数字编码便于区分孔
  • 统一尺寸,便于堆放
  • 经过处理,可达到最佳的细胞粘附性能
  • 经过γ-辐照灭菌
  • 经认证无热原

康宁 EcoChoice™ 产品的生产、包装和/或分销均遵循美国政府联邦贸易委员会(FTC)的环保准则。

了解更多。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


You might also be interested in
Corning® 表面处理培养皿
Falcon® 细胞培养皿
Corning® 96孔透明聚苯乙烯微孔板
Falcon® 培养板
详情
产品编号   3548
数量/包   1 /包  
数量/箱   100 /箱  
品牌   Corning®  
平板规格   48孔  
平板特性   标准  
平板颜色   透明  
孔容积   1.6 mL  
细胞生长面积   0.95 cm² (近似值)  
建议中等孔容积   0.19 - 0.285 mL  
无菌   是  
含盖   是  
产品规格文件