Corning® BioCoat® Poly-D-Lysine 384-well White Flat Bottom TC-treated Microplate, with Lid, 5/Case
产品编号354661

Corning® BioCoat™ Poly-D-Lysine 384 well white plate is comprised of clear TC-treated polystyrene with a uniform application of Poly-D-Lysine. Flat bottom, with lid, 5/case

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | 354661 |
Qty./Pk | 5 / Pk |
Qty./Cs | 5 / Cs |
Brand | Corning® |
Storage | 4°- 30°C |
Surface Coating | Poly-D-Lysine |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 15425011
- 质量证书 – 批号 15325025
- 质量证书 – 批号 13325016
- 质量证书 – 批号 02125021
- 质量证书 – 批号 02125010
- 质量证书 – 批号 35124042
- 质量证书 – 批号 25324039
- 质量证书 – 批号 24724003
- 质量证书 – 批号 28923024
- 质量证书 – 批号 24723012
- 质量证书 – 批号 21923019
- 质量证书 – 批号 19823007
- 质量证书 – 批号 10123017
- 质量证书 – 批号 03723011
- 质量证书 – 批号 18222024
- 质量证书 – 批号 17522010
- 质量证书 – 批号 06322018
- 质量证书 – 批号 21121009
- 质量证书 – 批号 20421006
- 质量证书 – 批号 13421012
- 质量证书 – 批号 29020007
- 质量证书 – 批号 15620034
- 质量证书 – 批号 03820027
- 质量证书 – 批号 31919008
- 质量证书 – 批号 21419036
- 质量证书 – 批号 10219011
- 质量证书 – 批号 08819033
- 质量证书 – 批号 04919010
- 质量证书 – 批号 23618017
- 质量证书 – 批号 32117006