Corning® BioCoat® Poly-D-Lysine 384-well Black/Clear Flat Bottom TC-treated Microplate, with Lid, 5/Case
产品编号354663
Corning® BioCoat™ Poly-D-Lysine 384-well Black/Clear Plate is comprised of black TC-treated polystyrene with a uniform application of Poly-D-Lysine. Clear flat bottom, with lid, 5/case
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 354663 |
| Qty./Pk | 5 / Pk |
| Qty./Cs | 5 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Storage | 4°- 30°C |
| Surface Coating | Poly-D-Lysine |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 19426023
- 质量证书 – 批号 15926037
- 质量证书 – 批号 09626016
- 质量证书 – 批号 30025030
- 质量证书 – 批号 24525015
- 质量证书 – 批号 18825015
- 质量证书 – 批号 11825042
- 质量证书 – 批号 28224019
- 质量证书 – 批号 23424009
- 质量证书 – 批号 10024013
- 质量证书 – 批号 29823030
- 质量证书 – 批号 29623006
- 质量证书 – 批号 26923022
- 质量证书 – 批号 21923017
- 质量证书 – 批号 16423026
- 质量证书 – 批号 15223036
- 质量证书 – 批号 28722021
- 质量证书 – 批号 25922008
- 质量证书 – 批号 06322015
- 质量证书 – 批号 03622016
- 质量证书 – 批号 29521017
- 质量证书 – 批号 28121012
- 质量证书 – 批号 18321009
- 质量证书 – 批号 09921009
- 质量证书 – 批号 08521009
- 质量证书 – 批号 03621037
- 质量证书 – 批号 30820021
- 质量证书 – 批号 01020033
- 质量证书 – 批号 24219010
- 质量证书 – 批号 22119011