Corning® BioCoat® Poly-D-Lysine 96-well White/Clear Flat Bottom TC-treated Microplate, with Lid, 5/Pack, 50/Case
产品编号356651
This is the suggested replacement for 356693.
Corning® BioCoat™ Poly-D-Lysine 96-well White Plate is comprised of white TC-treated polystyrene with a uniform application of Poly-D-Lysine. Clear Flat bottom, with lid, 50/case
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 356651 |
| Qty./Pk | 5 / Pk |
| Qty./Cs | 50 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Storage | 4°- 30°C |
| Surface Coating | Poly-D-Lysine |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 28025020
- 质量证书 – 批号 25925037
- 质量证书 – 批号 23825023
- 质量证书 – 批号 18125016
- 质量证书 – 批号 10525025
- 质量证书 – 批号 04925014
- 质量证书 – 批号 02725024
- 质量证书 – 批号 27424022
- 质量证书 – 批号 20424018
- 质量证书 – 批号 08224012
- 质量证书 – 批号 28923020
- 质量证书 – 批号 26423032
- 质量证书 – 批号 22223013
- 质量证书 – 批号 01623011
- 质量证书 – 批号 33122002
- 质量证书 – 批号 29422009
- 质量证书 – 批号 24922042
- 质量证书 – 批号 21722024
- 质量证书 – 批号 16122015
- 质量证书 – 批号 00422024
- 质量证书 – 批号 35721009
- 质量证书 – 批号 35721007
- 质量证书 – 批号 12021011
- 质量证书 – 批号 02921007
- 质量证书 – 批号 20920026
- 质量证书 – 批号 18420016
- 质量证书 – 批号 31219015
- 质量证书 – 批号 23819048
- 质量证书 – 批号 33418021
- 质量证书 – 批号 15918011