text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® Microplate Lids

电子邮件

  • 除另有说明外,所有微孔板盖均由硬质聚苯乙烯制成。
  • 所有板盖的A1位置均有与Corning® 微孔板对应的切角 (除另有说明外)。
  • 无切角通用板盖 (货号:3098) 无需对准康宁微孔板上的特定位置,裙边也比标准板盖更短。
  • 黑色通用板盖 (货号:3935) 适用于荧光及其他对光线敏感的检测。
  • 可耐受DMSO的环烯烃共聚物 (COC) 板盖 (货号:3085) 呈琥珀色,适用于对光线敏感的检测,且可耐受100%的DMSO。

  • 产品

    产品编号 产品名称 数量/包 数量/箱 品牌 规格
    3098 Corning® 聚苯乙烯通用微孔板盖,无切角,无菌   25 /包     100 /箱     Corning®   N/A per case
    3099 Corning® 聚苯乙烯通用微孔板盖,带切角,无菌   25 /包     50 /箱     Corning®   N/A per case
    3930 Corning® Polystyrene 96-well Microplate Low Evaporation Lid with Corner Notch, Condensation Rings, Sterile, Individually Wrapped N/A per case
    3931 Corning® Polystyrene 96-well Microplate Low Evaporation Lid with Corner Notch, Condensation Rings, Sterile, 25 per Bag N/A per case
    3935 Corning® Black Polystyrene Universal Microplate Lid with Corner Notch, Sterile N/A per case