Axygen® ミニチューブ用8連キャップ 滅菌済み, 120本/パック, 5パック/ケース
Product NumberMTS-8CP-C-S

Axygen® 96ウェル ポリエチレン製クラスターチューブ、8連キャップ、滅菌済み、120ストリップ/パック、5パック/ケース Axygen® 1.1 mL 96ウェルミニチューブはANSI/SLAS 1-2004に適合するように設計されています:マイクロプレート - フットプリントの寸法はラックに適合し、8連または12連のプラグキャップでシーリングできるように設計されています。
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | MTS-8CP-C-S |
パック入数 | 120 / パック |
ケース入数 | 600 / ケース |
ブランド | Axygen® |
Specifications Documents