Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Axygen® 96-well 1.1 mL Polypropylene Cluster Tubes, 12-Tube Strip Format, S, 8 Strips/Rack, 10 Racks/Pack, 5 Packs/Case
产品编号MTS-11-12-C-R-S
Axygen® 1.1 mL 96 well Mini tubes are designed to fit an ANSI/SLAS 1-2004: Microplates - Footprint Dimensions compatible rack and are designed to be sealed with 8-strip or 12-strip plug caps.
- Available in 0.65 mL single MiniTube or 1.1 mL single MiniTube and 8-tube or 12-tube strip formats
- 96 well rack footprint compatible with Beckman Coulter®, Tecan® and other robotic workstations
- One-way lid design, in conjunction with alpha-numeric grid, ensures positive sample identification
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | MTS-11-12-C-R-S |
| Qty./Pk | 80 / Pk |
| Qty./Cs | 400 / Cs |
| Brand | Axygen® |
| Capacity | 100 mL |
| Tube Style | Weathering test |
| Tube Shape | Cylindrical |
| Top Style | Beaded rim |
| Graduations | Yes |
| 刻度间隔 | 0.51 mL |
| 瓶塞式样 | 无瓶塞 |
| 外径 | 37 mm (近似值) |
| 长度 | 200 mm (近似值) |
| 特性 | 可重复使用 |
| 管架 | 是 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 20126000
- 质量证书 – 批号 33625000
- 质量证书 – 批号 03925000
- 质量证书 – 批号 32624000
- 质量证书 – 批号 19823000
- 质量证书 – 批号 07523000
- 质量证书 – 批号 21022000
- 质量证书 – 批号 09022000
- 质量证书 – 批号 29321000
- 质量证书 – 批号 18121000
- 质量证书 – 批号 16020000
- 质量证书 – 批号 28919000
- 质量证书 – 批号 18618000
- 质量证书 – 批号 07018000
- 质量证书 – 批号 02918000
- 质量证书 – 批号 04417000
- 质量证书 – 批号 04317000
- 质量证书 – 批号 29916000
- 质量证书 – 批号 35714000
- 质量证书 – 批号 26214000
- 质量证书 – 批号 33913449
- 质量证书 – 批号 23213449
- 质量证书 – 批号 Generic
- 质量证书 – 批号 120802-000
- 质量证书 – 批号 120726-000
- 质量证书 – 批号 111006-000
- 质量证书 – 批号 110405-000
- 质量证书 – 批号 100908-990
- 质量证书 – 批号 100804-000