text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® 14 mL 聚苯乙烯圆底管,带按扣盖,无菌,125/包,1000/箱

Product Number352051

E-mail

Falcon® 17x100mm、14 mL聚苯乙烯圆底管的额定RCF为1,400xg。这种无菌试管配有聚乙烯双位置 (透气和全封闭) 按扣盖,以25支/包、500支/箱的包装方式出售。不含RNase/DNase。

  • 在实验方案中广泛使用和引用
  • 双位置按扣盖可防止样本损失且易于操作
  • 无菌,无热原检测结果低于0.1 EU/mL

  • Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

    詳細はこちら。

    生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


    Details
    Product Number   352051
    数量/包   125 /包  
    数量/箱   1000 /箱  
    品牌   Falcon®  
    管子式样   测试  
    盖颜色   本色  
    刻度   没有  
    容量   14 mL  
    无菌   是  
    外径   17 mm  
    Product Material   聚苯乙烯  
    应用   诊断  
    Specifications Documents