Axygen® 1.5 mL MaxyClear Snaplock Microcentrifuge Tube, Polypropylene, Orange, Nonsterile, 500 Tubes/Pack, 10 Packs/Case
产品编号MCT-150-O
Axygen® 1.5 mL MaxyClear Microtubes are available in a variety of colors, sterile, and Maxymum Recovery®. All Axygen Snaplock Microtubes have frosted cap surfaces for labeling, frosted panels on the side for writing, and a piercing port in the center of the cap.
- Will withstand up to 16,700 RCF
- Snaplock cap assures efficient seal
- Thin membrane in cap center allows easy access to sample by syringe needle
- RNase-/DNase-free Nonpyrogenic
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | MCT-150-O |
| Qty./Pk | 500 / Pk |
| Qty./Cs | 5000 / Cs |
| Brand | Axygen® |
| Capacity | 1,5 mL |
| Top Style | Snap cap |
| Maximum RCF | 16700 xg |
| Graduations | Oui |
| Graduation Interval | 0,1 mL |
| Color | Orange |
| Sterile | Non |
| Graduation Range | 0,1 - 1,5 mL |
| Application | Diagnostics |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 25826934
- 质量证书 – 批号 14626934
- 质量证书 – 批号 12026934
- 质量证书 – 批号 10726934
- 质量证书 – 批号 07226934
- 质量证书 – 批号 35225934
- 质量证书 – 批号 28925934
- 质量证书 – 批号 26625030
- 质量证书 – 批号 26625017
- 质量证书 – 批号 25525934
- 质量证书 – 批号 19825010
- 质量证书 – 批号 19025934
- 质量证书 – 批号 18125934
- 质量证书 – 批号 15525934
- 质量证书 – 批号 08425934
- 质量证书 – 批号 01325934
- 质量证书 – 批号 34724934
- 质量证书 – 批号 32624934
- 质量证书 – 批号 29524934
- 质量证书 – 批号 25824934
- 质量证书 – 批号 24024934
- 质量证书 – 批号 22124934
- 质量证书 – 批号 08224934
- 质量证书 – 批号 03024934
- 质量证书 – 批号 29123934
- 质量证书 – 批号 26823934
- 质量证书 – 批号 22623934
- 质量证书 – 批号 17723934
- 质量证书 – 批号 14623934