Axygen® 0.5 mL自立式锥形螺旋盖微量离心管和管盖,带O型圈,聚丙烯,透明盖,无菌
产品编号SCT-050-SS-C-S
Axygen® 0.5 mL自立式螺旋盖离心管配有密封紧密的螺旋盖。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | SCT-050-SS-C-S |
| 数量/包 | 500 /包 |
| 数量/箱 | 4000 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 容量 | 0.5 mL |
| 管子式样 | 微量离心机 |
| 顶部式样 | 螺旋盖 |
| 最高RCF | 20000 xg |
| 刻度 | 没有 |
| Color | Clear |
| Cap Style | Screw cap |
| Sterile | Yes |
| Self Standing | Yes |
| Application | Diagnostics |
| Product Material | Polypropylene |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 26726951
- 质量证书 – 批号 17526952
- 质量证书 – 批号 16226951
- 质量证书 – 批号 16126952
- 质量证书 – 批号 15926955
- 质量证书 – 批号 15226951
- 质量证书 – 批号 14826952
- 质量证书 – 批号 14426001
- 质量证书 – 批号 13226952
- 质量证书 – 批号 06426951
- 质量证书 – 批号 05926001
- 质量证书 – 批号 04226951
- 质量证书 – 批号 04126952
- 质量证书 – 批号 29625951
- 质量证书 – 批号 26225001
- 质量证书 – 批号 23925001
- 质量证书 – 批号 18825001
- 质量证书 – 批号 17725001
- 质量证书 – 批号 11925001
- 质量证书 – 批号 01925001
- 质量证书 – 批号 35824001
- 质量证书 – 批号 32024001
- 质量证书 – 批号 26924951
- 质量证书 – 批号 23924001
- 质量证书 – 批号 17724001
- 质量证书 – 批号 03924952
- 质量证书 – 批号 03924951
- 质量证书 – 批号 03124954
- 质量证书 – 批号 03124952
- 质量证书 – 批号 03124951